OUTILS LÉGERS POUR EFFECTEURS TERMINAUX

Destaco’s NPG Series of nest pad guides are constructed with steel.

NPG-20-200

Les guidages NPG sont utilisés comme points de dépose dans les stations de dépose.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.8
Longueur (in) 7.87
Charge statique max (ft lb) 111.0
Diametre tube (in) 0.79
Charge statique max (Nm) 150.0
Longueur (mm) 200.0
max_static_clamp_load_metric 150.0
Poids (kg) 0.37
Diametre tube (mm) 20
Distributor Group - FR Prehenseurs
Fonction de produit Outillage Robotique
Taille tube 20 mm
Type de produit Guidage pour station de dépose
Gammes de produits Outillage Léger Guides d’emboîtement
Télécharger la notice produit https://destaco.assetbank-server.com/assetbank-destaco/assetfile/2636.pdf
Back to Top