GAMME DE PRÉHENSEURS SPIDERGRIP

GAMME DE PRÉHENSEURS SPIDERGRIP
Caractéristiques
- Composants de précision - Les composants modulaires Spidergrip sont facilement configurables tout en maintenant la précision dimensionnelle après de petites collisions continues.
- Haute résistance - Les composants modulaires sont fabriqués en aluminium de qualité aéronautique 7075-T6 pour une qualité et une résistance optimales.
- Récupération rapide en cas d’accident - Spidergrip est certifié pour les essais d’accidents et comporte des points de validation automatiques de la norme optique CMM. La conception brevetée du collier/clé et l’ancrage d’arrachement permettent une récupération rapide en cas d’accident.
Machés
Titre de l’application
- Fixation et test
- soudage
- assemblage

Support Extrémité
Série STS

Préhenseurs Prolongateur Unilatéral
Prolongateur unilatéral de préhenseur SpiderGrip avec conception à un boulon

Fixation
Série Serie

Préhenseurs Jonctions
Préhenseur SpiderGrip avec trous de positionnement pour une mesure précise

Montage Intermédiaire Charge Lourde
Ensemble de montage central robuste - RM4-STS