PRODUITS POUR PRÉHENSION PAR LE VIDE POUR EFFECTEURS TERMINAUX

Accelerate Polyurethane Bellows Vacuum Cup

VC-80TC-C-PU55

Les ventouses Accelerate® sont fabriquées en polyuréthane durable et comportent une traverse antidérapante à haute friction. Cette combinaison de matériau et de bande de roulement donne à ces ventouses une excellente capacité d'étanchéité avec une prise ferme rapide, une longue durée de conservation et une rétention de mémoire améliorée.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf) 36
Poids (oz) 4.97
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf) 54
Taille chapeau 3.15 in
Diametre (in) 3.35
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg) 24.49
Poids (g) 141
Diametre (mm) 85
Taille chapeau 80 mm
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg) 16.33
Matériel Polyurethane
DistributorGroup End Effectors
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg) 24
Forme Ronde
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb) 53
Distributor Group - FR Prehenseurs
283-SPIKE_ORDER_QUANTITY 50
Montage 1.25" carré
Fonction de produit Outillage Robotique
283-HTS_TARIFF_CODE 40169991
Type de produit Soufflet
Durometre 55 (rouge transparent)
Gammes de produits Ventouses Et Aimants
Back to Top