PRODUITS POUR PRÉHENSION PAR LE VIDE POUR EFFECTEURS TERMINAUX

Accelerate Polyurethane Bellows Vacuum Cup

VC-80TC-G38-PU55

Les ventouses Accelerate® sont fabriquées en polyuréthane durable et comportent une traverse antidérapante à haute friction. Cette combinaison de matériau et de bande de roulement donne à ces ventouses une excellente capacité d'étanchéité avec une prise ferme rapide, une longue durée de conservation et une rétention de mémoire améliorée.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf) 36
Diametre (in) 3.35
Poids (oz) 4.97
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf) 54
Taille chapeau 3.15 in
Poids (g) 141
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg) 24.49
Taille chapeau 80 mm
Diametre (mm) 85
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg) 16.33
Gammes de produits Ventouses Et Aimants
283-SPIKE_ORDER_QUANTITY 50
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg) 24
Fonction de produit Outillage Robotique
DistributorGroup End Effectors
Durometre 55 (rouge transparent)
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb) 53
Matériel Polyurethane
Type de produit Soufflet
Montage 3/8 G
Distributor Group - FR Prehenseurs
Forme Ronde
283-HTS_TARIFF_CODE 39269097
Back to Top