PRODUITS POUR PRÉHENSION PAR LE VIDE POUR EFFECTEURS TERMINAUX
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
Outillage robotique (fonction)
Produits sous vide (gamme)
Ventouses Vacuum Products (série)
VC-B50V-18M
VC-B50V-18M
Les ventouses à soufflet unique pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches et modérément plates
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Taille chapeau
1.97 in
Poids (oz)
0.98
Diametre (in)
2.08
Poids (g)
30.5
Taille chapeau
50 mm
Diametre (mm)
52.8
Type de produit
Micro soufflet
Durometre
A50 (gris)
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
6.63
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
14.6
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Montage
1/8 G mâle
Matériel
Viton
Fonction de produit
Outillage Robotique
Forme
Round
Back to Top