Positionneurs rotatifs
Modules de Rotation
Modules Rotatifs
Série RR
RR-18-135-CR - ROTARY ACTUATOR,135 DEG ROTATION
RR-18-135-CR - ROTARY ACTUATOR,135 DEG ROTATION
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RR
Demande d'offre
Configurer avec accessoires
Détails techniques
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
2.25
Poids (lb)
0.44
Détails techniques
Fourni?
Non
Informations sur le produit
Accessoires
CABL-010|CABL-013|VLVF-008|SLKT-173|SLKT-174V|SLKT-174V|SLKT-173V|SLKT-173V|VLVF-007|PLFT-022|PLFT-021|OISP-014|OISN-014|OSMK-024
Goupille incluse?
Non
Handle Color
Red
Marque
Robohand
Product Type
Rotary Actuator
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer