Positionneurs rotatifs
Modules de Rotation
Modules Rotatifs
Série RR
RR-18-180 - RR Series - Light Duty Flange Output Rotary Actuator - Size 18 - 180 Deg Rotation
RR-18-180 - RR Series - Light Duty Flange Output Rotary Actuator - Size 18 - 180 Deg Rotation
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RR
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
Longueur (in)
2.25
Poids (lb)
0.44
Application du produit
POSITIONING
Détails techniques
Décallage (in³)
0.205
Diamètre de l'arbre (in)
2.25
Taille de l'entrée d'air (In)
0.313
Actuator Style
Double Rack
Air Inlet Type
NPT
Cushion Type
Built in Flow Controls-Non Adjustable
Fourni?
Non
Informations sur le produit
Accessoires
CABL-010|CABL-013|VLVF-008|SLKT-173|SLKT-174V|SLKT-174V|SLKT-173V|SLKT-173V|VLVF-007|PLFT-022|PLFT-021|OISP-014|OISN-014|OSMK-024
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Product Type
Rotary Actuator