Positionneurs rotatifs
Modules de Rotation
Modules Rotatifs
Série RR
RR-46M-180 - Rotary Actuator,180 Deg Rotation
RR-46M-180 - Rotary Actuator,180 Deg Rotation
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RR
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
Longueur (in)
6.80
Poids (lb)
5.79
Application du produit
POSITIONING
Détails techniques
Décallage (in³)
3.86
Diamètre de l'arbre (in)
4.47
Taille de l'entrée d'air (In)
0.125
Actuator Style
Double Rack
Air Inlet Type
NPT
Cushion Type
Built in Adjustable Flow Controls
Fourni?
Non
Informations sur le produit
Accessoires
SLKT-061|SLKT-062|SLKT-016|SLKT-061V|SLKT-062V|SLKT-016V|CABL-010|OISP-014|OISN-014|OSMK-024|CABL-013
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Product Type
Rotary Actuator