Positionneurs rotatifs
Modules de Rotation
Modules Rotatifs
Série RR
RR-56-180-S-A - Rotary Actuator,180 Deg,Mid Stop,Shocks
RR-56-180-S-A - Rotary Actuator,180 Deg,Mid Stop,Shocks
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RR
Demande d'offre
Configurer avec accessoires
Détails techniques
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
8.88
Poids (lb)
11.60
Détails techniques
Décallage (in³)
9.77
Fourni?
Non
Informations sur le produit
Accessoires
VLVF-010|VLVF-009|SLKT-126|SLKT-127|SLKT-124|SLKT-125|SLKT-126V|SLKT-127V|SLKT-124V|SLKT-125V|OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|OSMK-069|OSMK-075|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Product Type
Rotary Actuator
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer