RGD - Indexeur

Modèle: 110RGD2H40-300 MSC.33

Catégorie : Actionneurs rotatifs


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Les indexeurs sont robustes et à usage multiple pour une grande variéte d'applications. Particularités des indexeurs :

Base Model 110RGD2H40-300_MSC.33
Distance du centre (mm) 110,0
Diametre trou central (mm) 90
Précision (arcsec) ±30
Gammes 110RGD
Stops 2
Période d'indexage (deg) 300
B10 Capactité de couple (Nm) 5.271
Inertie Max à 20 Index par mn 0,01400
Inertie Max à 20 Index par mn 0,00180
Couple Maxi (Nm) 691
Inertie Max (lb-in²) 51
Inertie interne (kgm²) 0,01478
Sortie Bride
Mouvement msc.33
Type de came 1
Répétabilité (arcsec) ±8
Capacité sortie radiale (N) 24.978
Capacité poussée axiale (N) 2.001
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 1.249
Diametre surface de montage (mm) 100
Hauteur surface de montage (mm) 212
Type de produit Sortie de bride
Famille RG
Type Métrique
Documentation
Télécharger la notice produit
Télécharger le manuel de maintenance
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()