RGS - Indexeur

Modèle: 110RGS4H32-270

Catégorie : Actionneurs rotatifs


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Les indexeurs sont robustes et à usage multiple pour une grande variéte d'applications. Particularités des indexeurs :

Base Model 110RGS4H32-270
Distance du centre (mm) 110,0
Précision (arcsec) ±31
Gammes 110RGS
Stops 4
Période d'indexage (deg) 270
B10 Capactité de couple (Nm) 3.282
Inertie Max à 20 Index par mn 0,01400
Inertie Max à 20 Index par mn 0,00180
Couple Maxi (Nm) 429
Inertie Max (lb-in²) 55
Inertie interne (kgm²) 0,01598
Sortie Arbre
Mouvement ms
Type de came 1
Diametre arbre de sortie (mm) 35
Répétabilité (arcsec) ±8
Capacité sortie radiale (N) 8.259
Capacité poussée axiale (N) 931
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 479
Diametre surface de montage (mm) 100
Hauteur surface de montage (mm) 212
Type de produit Sortie de l'arbre
Famille RG
Type Métrique
Documentation
Télécharger la notice produit
Télécharger le manuel de maintenance
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()