RD - Table d'indexage

Modèle: 1301RD6H64-330

Catégorie : Actionneurs rotatifs


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Indexeurs à cames sont de part leurs grandes capacités de charge sont idéaux pour les applications à moyen ou haut couple de charge. D'autres particularités :

Base Model 1301RD6H64-330
Distance du centre (in) 10,500
Diametre trou central (in) 4,75
Précision (arcsec) ±39
Gammes 1301RD
Stops 6
Période d'indexage (deg) 330
B10 Capactité de couple (in-lb) 35.458
Inertie Max à 20 Index par mn 995,000
Inertie Max à 20 Index par mn 281,000
Couple Maxi (in-lb) 40.172
Inertie Max (lb-in²) 3.296
Sortie Bride
Mouvement ms
Répétabilité (arcsec) ±10
Capacité sortie radiale (lb) 15.800
Capacité poussée axiale (lb) 10.800
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 109.000
Diametre surface de montage (in) 13,75
Hauteur surface de montage (in) 14,00
Type de produit Sortie de bride
Famille RD
Type Impérial
Documentation
Télécharger la notice produit
Télécharger le manuel de maintenance
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()