RDM - Table d'indexage

Modèle: 1305RDM12H48-330

Catégorie : Actionneurs rotatifs


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Les indexeurs de la série RDM sont spécialement adaptés pour les applications plateaux basés sur :

Base Model 1305RDM12H48-330
Drive Package Réducteur 7300C et moteur AC 2 hp (220 / 440V)
Distance du centre (in) 9,000
Diametre trou central (in) 5,00
Précision (arcsec) ±38
Gammes 1305RDM
Stops 12
Période d'indexage (deg) 330
B10 Capactité de couple (in-lb) 23.685
Inertie Max à 20 Index par mn 3.988,000
Inertie Max à 20 Index par mn 1.134,000
Couple Maxi (in-lb) 25.045
Inertie Max (lb-in²) 4.415
Sortie Bride
Mouvement ms
Répétabilité (arcsec) ±10
Capacité sortie radiale (lb) 4.650
Capacité poussée axiale (lb) 11.650
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 40.528
Diametre surface de montage (in) 14,50
Hauteur surface de montage (in) 10,87
Type de produit Sortie de bride
Famille RDM
Type Impérial
Documentation
Télécharger la notice produit
Télécharger le manuel de maintenance
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()