RGD - Indexeur

Modèle: 350RGD4H24-180

Catégorie : Actionneurs rotatifs


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Les indexeurs sont robustes et à usage multiple pour une grande variéte d'applications. Particularités des indexeurs :

Base Model 350RGD4H24-180
Distance du centre (in) 3,500
Diametre trou central (in) 0,75
Précision (arcsec) ±41
Gammes 350RGD
Stops 4
Période d'indexage (deg) 180
B10 Capactité de couple (in-lb) 2.001
Inertie Max à 20 Index par mn 13,332
Inertie Max à 20 Index par mn 1,659
Couple Maxi (in-lb) 2.329
Inertie Max (lb-in²) 8
Sortie Bride
Mouvement ms
Type de came 1
Répétabilité (arcsec) ±10
Capacité sortie radiale (lb) 1.935
Capacité poussée axiale (lb) 1.406
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 2.419
Diametre surface de montage (in) 2,50
Hauteur surface de montage (in) 6,69
Type de produit Sortie de bride
Famille RG
Type Impérial
Documentation
Télécharger la notice produit
Télécharger le manuel de maintenance
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()