RGS - Indexeur

Modèle: 350RGS2H24-270 MSC.66

Catégorie : Actionneurs rotatifs


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Les indexeurs sont robustes et à usage multiple pour une grande variéte d'applications. Particularités des indexeurs :

Base Model 350RGS2H24-270_MSC.66
Distance du centre (in) 3,500
Précision (arcsec) ±41
Gammes 350RGS
Stops 2
Période d'indexage (deg) 270
B10 Capactité de couple (in-lb) 1.904
Inertie Max à 20 Index par mn 14,270
Inertie Max à 20 Index par mn 1,775
Couple Maxi (in-lb) 2.207
Inertie Max (lb-in²) 10
Sortie Arbre
Mouvement msc.67
Type de came 1
Diametre arbre de sortie (in) 1,244
Répétabilité (arcsec) ±10
Capacité sortie radiale (lb) 1.808
Capacité poussée axiale (lb) 786
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 3.164
Diametre surface de montage (in) 2,50
Hauteur surface de montage (in) 6,69
Type de produit Sortie de l'arbre
Famille RG
Type Impérial
Documentation
Télécharger la notice produit
Télécharger le manuel de maintenance
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()