Parallel - Indexeur

Modèle: 387P6H28-180 II

Catégorie : Actionneurs rotatifs


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Indexeurs à arbres parallèlles sont particulièrement adaptés pour les applications avec grandes vitesse et pour l'entra√Ænement de convoyeur. Les particularités des indexeurs parallèles sont :

Base Model 387P6H28-180_II
Distance du centre (in) 4,812
Précision (arcsec) ±50
Gammes 387P
Stops 6
Période d'indexage (deg) 180
B10 Capactité de couple (in-lb) 2.463
Inertie Max à 20 Index par mn 24,616
Inertie Max à 20 Index par mn 3,065
Couple Maxi (in-lb) 2.163
Inertie Max (lb-in²) 14
Sortie Arbre
Mouvement ms
Type de came 2
Diametre arbre de sortie (in) 2,500
Répétabilité (arcsec) ±12
Capacité sortie radiale (lb) 895
Capacité poussée axiale (lb) 577
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 1.620
Type de produit Sortie de l'arbre
Famille Parallel
Type Impérial
Documentation
Télécharger la notice produit
Télécharger le manuel de maintenance
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()