RA - Indexeur à came cylindrique

Modèle: 400RA24H20-270 II

Catégorie : Actionneurs rotatifs


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Indexeurs à cames cylindriques sont utilisés en particulier pour l'entra√Ænement de convoyeurs à palettes et convoyeurs

Base Model 400RA24H20-270_II
Distance du centre (in) 1,938
Précision (arcsec) ±48
Gammes 400RA
Stops 24
Période d'indexage (deg) 270
B10 Capactité de couple (in-lb) 1.640
Inertie Max à 20 Index par mn 147,585
Inertie Max à 20 Index par mn 18,435
Couple Maxi (in-lb) 1.448
Inertie Max (lb-in²) 15
Sortie Arbre
Mouvement ms
Type de came 2
Diametre arbre de sortie (in) 1,000
Répétabilité (arcsec) ±12
Capacité sortie radiale (lb) 810
Capacité poussée axiale (lb) 1.406
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 1.620
Diametre surface de montage (in) 2,81
Hauteur surface de montage (in) 7,78
Type de produit Sortie de l'arbre
Famille RA
Type Impérial
Documentation
Télécharger la notice produit
Télécharger le manuel de maintenance
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()