RGD - Indexeur

Modèle: 40RGD8H12-270

Catégorie : Actionneurs rotatifs


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Les indexeurs sont robustes et à usage multiple pour une grande variéte d'applications. Particularités des indexeurs :

Base Model 40RGD8H12-270
Distance du centre (mm) 40,0
Diametre trou central (mm) 13
Précision (arcsec) ±90
Gammes 40RGD
Stops 8
Période d'indexage (deg) 270
B10 Capactité de couple (Nm) 24
Inertie Max à 20 Index par mn 6,480
Inertie Max à 20 Index par mn 0,810
Couple Maxi (Nm) 18
Inertie Max (lb-in²) 0
Inertie interne (kgm²) 0,00010
Sortie Bride
Mouvement ms
Type de came 1
Répétabilité (arcsec) ±22
Capacité sortie radiale (N) 4.926
Capacité poussée axiale (N) 359
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 86
Diametre surface de montage (mm) 35
Hauteur surface de montage (mm) 92
Type de produit Sortie de bride
Famille RG
Type Métrique
Documentation
Télécharger la notice produit
Télécharger le manuel de maintenance
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()