RGS - Indexeur

Modèle: 40RGS2H12-270

Catégorie : Actionneurs rotatifs


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Les indexeurs sont robustes et à usage multiple pour une grande variéte d'applications. Particularités des indexeurs :

Base Model 40RGS2H12-270
Distance du centre (mm) 40,0
Précision (arcsec) ±89
Gammes 40RGS
Stops 2
Période d'indexage (deg) 270
B10 Capactité de couple (Nm) 17
Inertie Max à 20 Index par mn 1,125
Inertie Max à 20 Index par mn 0,140
Couple Maxi (Nm) 17
Inertie Max (lb-in²) 0
Inertie interne (kgm²) 0,00012
Sortie Arbre
Mouvement ms
Type de came 1
Diametre arbre de sortie (mm) 16
Répétabilité (arcsec) ±22
Capacité sortie radiale (N) 917
Capacité poussée axiale (N) 223
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 46
Type de produit Sortie de l'arbre
Famille RG
Type Métrique
Documentation
Télécharger la notice produit
Télécharger le manuel de maintenance
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()