Parallel - Indexeur

Modèle: 512P1.5H48-270 MSC.33

Catégorie : Actionneurs rotatifs


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Indexeurs à arbres parallèlles sont particulièrement adaptés pour les applications avec grandes vitesse et pour l'entra√Ænement de convoyeur. Les particularités des indexeurs parallèles sont :

Base Model 512P1.5H48-270_MSC.33
Distance du centre (in) 5,979
Précision (arcsec) ±37
Gammes 512P
Stops 2
Période d'indexage (deg) 270
B10 Capactité de couple (in-lb) 5.781
Inertie Max à 20 Index par mn 32,443
Inertie Max à 20 Index par mn 3,990
Couple Maxi (in-lb) 6.837
Inertie Max (lb-in²) 75
Sortie Arbre
Mouvement msc.33
Type de came 1
Diametre arbre de sortie (in) 1,625
Répétabilité (arcsec) ±9
Capacité sortie radiale (lb) 2.715
Capacité poussée axiale (lb) 1.374
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 6.951
Type de produit Sortie de l'arbre
Famille Parallel
Type Impérial
Documentation
Télécharger la notice produit
Télécharger le manuel de maintenance
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()