Parallel - Indexeur

Modèle: 512P2H40-120 MSC.5

Catégorie : Actionneurs rotatifs


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Indexeurs à arbres parallèlles sont particulièrement adaptés pour les applications avec grandes vitesse et pour l'entra√Ænement de convoyeur. Les particularités des indexeurs parallèles sont :

Base Model 512P2H40-120_MSC.5
Distance du centre (in) 5,979
Précision (arcsec) ±37
Gammes 512P
Stops 2
Période d'indexage (deg) 120
B10 Capactité de couple (in-lb) 4.131
Inertie Max à 20 Index par mn 6,059
Inertie Max à 20 Index par mn 0,704
Couple Maxi (in-lb) 4.051
Inertie Max (lb-in²) 61
Sortie Arbre
Mouvement msc.50
Type de came 1
Diametre arbre de sortie (in) 1,625
Répétabilité (arcsec) ±9
Capacité sortie radiale (lb) 2.715
Capacité poussée axiale (lb) 1.374
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 6.951
Type de produit Sortie de l'arbre
Famille Parallel
Type Impérial
Documentation
Télécharger la notice produit
Télécharger le manuel de maintenance
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()