RA - Indexeur à came cylindrique

Modèle: 512RA12H28-120

Catégorie : Actionneurs rotatifs


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Indexeurs à cames cylindriques sont utilisés en particulier pour l'entra√Ænement de convoyeurs à palettes et convoyeurs

Base Model 512RA12H28-120
Distance du centre (in) 2,375
Précision (arcsec) ±37
Gammes 512RA
Stops 12
Période d'indexage (deg) 120
B10 Capactité de couple (in-lb) 3.176
Inertie Max à 20 Index par mn 28,187
Inertie Max à 20 Index par mn 3,485
Couple Maxi (in-lb) 3.165
Inertie Max (lb-in²) 44
Sortie Arbre
Mouvement ms
Type de came 1
Diametre arbre de sortie (in) 1,625
Répétabilité (arcsec) ±9
Capacité sortie radiale (lb) 1.986
Capacité poussée axiale (lb) 2.277
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 6.951
Diametre surface de montage (in) 3,38
Hauteur surface de montage (in) 11,00
Type de produit Sortie de l'arbre
Famille RA
Type Impérial
Documentation
Télécharger la notice produit
Télécharger le manuel de maintenance
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()