Parallel - Indexeur

Modèle: 662P1.33H64-330 MSCV.20

Catégorie : Actionneurs rotatifs


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Indexeurs à arbres parallèlles sont particulièrement adaptés pour les applications avec grandes vitesse et pour l'entra√Ænement de convoyeur. Les particularités des indexeurs parallèles sont :

Base Model 662P1.33H64-330_MSCV.20
Distance du centre (in) 7,729
Précision (arcsec) ±36
Gammes 662P
Stops 1
Période d'indexage (deg) 330
B10 Capactité de couple (in-lb) 10.368
Inertie Max à 20 Index par mn 77,089
Inertie Max à 20 Index par mn 9,346
Couple Maxi (in-lb) 12.208
Inertie Max (lb-in²) 332
Sortie Arbre
Mouvement msc.20
Type de came 1
Diametre arbre de sortie (in) 2,000
Répétabilité (arcsec) ±9
Capacité sortie radiale (lb) 3.915
Capacité poussée axiale (lb) 2.042
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 12.959
Type de produit Sortie de l'arbre
Famille Parallel
Type Impérial
Documentation
Télécharger la notice produit
Télécharger le manuel de maintenance
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()