Parallel - Indexeur

Modèle: 662P8H48-120 MSCV.33 II

Catégorie : Actionneurs rotatifs


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Indexeurs à arbres parallèlles sont particulièrement adaptés pour les applications avec grandes vitesse et pour l'entra√Ænement de convoyeur. Les particularités des indexeurs parallèles sont :

Base Model 662P8H48-120_MSCV.33_II
Distance du centre (in) 7,729
Précision (arcsec) ±36
Gammes 662P
Stops 8
Période d'indexage (deg) 120
B10 Capactité de couple (in-lb) 15.780
Inertie Max à 20 Index par mn 92,943
Inertie Max à 20 Index par mn 11,121
Couple Maxi (in-lb) 9.166
Inertie Max (lb-in²) 568
Sortie Arbre
Mouvement msc.33
Type de came 2
Diametre arbre de sortie (in) 2,000
Répétabilité (arcsec) ±9
Capacité sortie radiale (lb) 3.915
Capacité poussée axiale (lb) 2.042
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 12.959
Type de produit Sortie de l'arbre
Famille Parallel
Type Impérial
Documentation
Télécharger la notice produit
Télécharger le manuel de maintenance
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()