RA - Indexeur à came cylindrique

Modèle: 662RA6H40-270

Catégorie : Actionneurs rotatifs


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Indexeurs à cames cylindriques sont utilisés en particulier pour l'entra√Ænement de convoyeurs à palettes et convoyeurs

Base Model 662RA6H40-270
Distance du centre (in) 3,000
Précision (arcsec) ±36
Gammes 662RA
Stops 6
Période d'indexage (deg) 270
B10 Capactité de couple (in-lb) 6.138
Inertie Max à 20 Index par mn 137,936
Inertie Max à 20 Index par mn 17,094
Couple Maxi (in-lb) 7.151
Inertie Max (lb-in²) 169
Sortie Arbre
Mouvement ms
Type de came 1
Diametre arbre de sortie (in) 2,000
Répétabilité (arcsec) ±9
Capacité sortie radiale (lb) 2.842
Capacité poussée axiale (lb) 5.239
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 2.959
Diametre surface de montage (in) 4,56
Hauteur surface de montage (in) 15,57
Type de produit Sortie de l'arbre
Famille RA
Type Impérial
Documentation
Télécharger la notice produit
Télécharger le manuel de maintenance
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()