RGD - Indexeur

Modèle: 70RGD3H20-270

Catégorie : Actionneurs rotatifs


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Les indexeurs sont robustes et à usage multiple pour une grande variéte d'applications. Particularités des indexeurs :

Base Model 70RGD3H20-270
Distance du centre (mm) 70,0
Diametre trou central (mm) 19
Précision (arcsec) ±50
Gammes 70RGD
Stops 3
Période d'indexage (deg) 270
B10 Capactité de couple (Nm) 720
Inertie Max à 20 Index par mn 8,093
Inertie Max à 20 Index par mn 1,006
Couple Maxi (Nm) 94
Inertie interne (kgm²) 0,00202
Sortie Bride
Mouvement ms
Type de came 1
Répétabilité (arcsec) ±13
Capacité sortie radiale (N) 12.607
Capacité poussée axiale (N) 1.009
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 410
Diametre surface de montage (mm) 65
Hauteur surface de montage (mm) 140
Type de produit Sortie de bride
Famille RG
Type Métrique
Documentation
Télécharger la notice produit
Télécharger le manuel de maintenance
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()