RDM - Table d'indexage

Modèle: 80RDM16H16-330

Catégorie : Actionneurs rotatifs


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Les indexeurs de la série RDM sont spécialement adaptés pour les applications plateaux basés sur :

Base Model 80RDM16H16-330
Drive Package Réducteur R180 et moteur AC 1/3 hp (220 / 440V)
Distance du centre (mm) 80,0
Diametre trou central (mm) 70
Précision (arcsec) ±44
Gammes 80RDM
Stops 16
Période d'indexage (deg) 330
B10 Capactité de couple (Nm) 135
Inertie Max à 20 Index par mn 0,05590
Inertie Max à 20 Index par mn 0,02310
Couple Maxi (Nm) 107
Inertie interne (kgm²) 0,00850
Sortie Bride
Mouvement ms
Répétabilité (arcsec) ±11
Capacité sortie radiale (lb) 7.558
Capacité poussée axiale (lb) 1.885
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 1.885
Diametre surface de montage (mm) 125
Hauteur surface de montage (mm) 110
Type de produit Sortie de bride
Famille RDM
Type Métrique
Documentation
Télécharger la notice produit
Télécharger le manuel de maintenance
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()