E-Series - Indexeur grande capacité

Modèle: 950E2H80-330 MSC.50

Catégorie : Actionneurs rotatifs


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Indexeurs série E sont idéaux pour les applications à fortes capacités

Base Model 950E2H80-330_MSC.50
Distance du centre (mm) 245,0
Diametre trou central (mm) 105
Précision (arcsec) ±24
Gammes 950E
Stops 2
Période d'indexage (deg) 330
B10 Capactité de couple (Nm) 8.808
Inertie Max à 20 Index par mn 0,41900
Inertie Max à 20 Index par mn 0,06600
Couple Maxi (Nm) 10.263
Inertie Max (lb-in²) 38
Inertie interne (kgm²) 0,01100
Sortie Bride
Mouvement msc.50
Type de came 1
Répétabilité (arcsec) ±6
Capacité sortie radiale (N) 234.070
Capacité poussée axiale (N) 34.405
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 110.452
Diametre surface de montage (mm) 940
Hauteur surface de montage (mm) 500
Type de produit Sortie de bride
Famille E-Series
Type Métrique
Documentation
Télécharger la notice produit
Télécharger le manuel de maintenance
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()