Les ports de gants à poussée traversante CRL de DESTACO sont utilisés dans les espaces isolateurs ou boîtes à gants où les activités entraîne la manipulation de produits dangereux ou stériles par des opérateurs humains. Les ports de gants à poussée traversante CRL permettent d'échanger les gants, les fenêtres, les sorties de sac et les embouts tout en maintenant le confinement et en évitant les risques de contamination. Les deux composants principaux du système sont l'anneau de confinementmonté sur la paroi de la boîte à gants et l'anneau de support ou l'accessoire réalisant l'étanchéité par compression à l'intérieur de l'anneau de confinement.
Le système de port de gants à poussée traversante CRL de DESTACO peut être monté sur de nombreux matériaux, y compris le lexan, le verre et les panneaux métalliques.
Exigences minimales du système de port de gants à poussée traversante :
- Anneau de confinement (serré ou soudé)
- Anneau de support avec gant
- Outil d'éjection de gant
- Changements rapides de gants avec un risque minimum d'exposition de l'opérateur et du produit.
- Ports de gants en configurations rondes de 8" à 15" de diamètre.
- DESTACO offre les ports de gants ovales CRL pour un meilleur accès de l'opérateur et une meilleure ergonomie.
- La technologie de poussée traversante CRL de DESTACO est compatible avec la plupart des gants disponibles dans le commerce.
- Le système n'utilise pas le bourrelet du gant pour fournir le joint offrant à l'utilisateur final la souplesse du choix du bon gant pour ses applications.
- Offre aux utilisateurs la souplesse du choix d'installation du port avec une fenêtre, un embout, un sac ou de nombreuses autres applications.
Sous-ensemble d'anneau de confinement - pince, sans joint

Taille | Matériau | N° de pièce |
4 pouces |
Acier inoxydable 304L |
42916 |
6 pouces |
Acier inoxydable 304L |
42924 |
Aluminum 6061 |
42925 |
8 pouces |
Acier inoxydable 304L |
42686 |
Aluminum 6061 |
42687 |
12 pouces |
Acier inoxydable 304L |
42930 |
Aluminum 6061 |
42931 |
15 pouces |
Acier inoxydable 304L |
42936 |
Joints de montage d'anneau de confinement (montage métal/plastique)
Nécessaire pour l'installation d'un sous-ensemble d'anneau de confinement en métal ou plastique.

Taille | N° de pièce |
Buna-N | EPDM | Néoprène | Viton® |
4-pouces |
1-96,220 |
8-96,220 |
2-96,220 |
7-96,220 |
6-pouces |
1-96,231 |
8-96,231 |
2-96,231 |
7-96,231 |
8-pouces |
1-96,234 |
8-96,234 |
2-96,234 |
7-96,234 |
12 pouces |
1-96,240 |
8-96,240 |
2-96,240 |
7-96,240 |
15 pouces |
1-96,232 |
8-96,232 |
2-96,232 |
7-96,232 |
Joints de montage d'anneau de confinement (montage verre)
Nécessaire pour l'installation d'un sous-ensemble d'anneau de confinement en verre.
Taille | N° de pièce |
Buna-N | EPDM | Néoprène | Viton® |
4-pouces |
42920 |
42921 |
42922 |
42923 |
6-pouces |
42926 |
42927 |
42928 |
42929 |
8-pouces |
42688 |
42743 |
42689 |
42690 |
12 pouces |
42932 |
42933 |
42934 |
42935 |
15 pouces |
42937 |
42938 |
42939 |
42940 |
Sous-ensemble d'anneau de confinement - soudage, sans joint

Taille d'anneau | N° de pièce |
4 pouces |
31938 |
6 pouces |
41300 |
8 pouces |
37969 |
12 pouces |
37973 |
15 pouces |
34866 |
Anneau de support de gant
Nécessaire pour l'installation d'un gant

Taille | Gant Épaisseur | Matériau de joint torique / n° de pièce |
Buna-N | EPDM | Néoprène | Viton® |
4 pouces |
Thin |
43005 |
43006 |
43007 |
43008 |
6 pouces |
Thin |
37334 |
42962 |
42963 |
42964 |
8 pouces |
Thin |
37335 |
42731 |
31134 |
38144 |
Thick |
42264 |
42742 |
41657 |
42700 |
Bag - PVC with Buna-N O-Ring Sealed into Cuff
Spécifier la longueur.
Taille | N° de pièce |
6 pouces |
38133 |
8 pouces |
21351 |
12 pouces |
32160 |
15 pouces |
34396 |
Anneau de support de sac
Nécessaire pour l'installation d'un sac

Taille | Matériau de joint torique |
Buna-N | EPDM | Néoprène | Viton® |
6 pouces |
37334 |
42974 |
42975 |
42976 |
8 pouces |
32158 |
42740 |
42693 |
42694 |
12 pouces |
32162 |
42977 |
42978 |
42979 |
15 pouces |
34394 |
42980 |
42981 |
42982 |
Sous-ensemble d'embout éjectable

Taille | Matériau de joint torique |
Buna-N | EPDM | Néoprène | Viton® |
4 pouces |
32128 |
42965 |
42966 |
42967 |
6 pouces |
32240 |
42968 |
42969 |
42970 |
8 pouces |
31856 |
42732 |
31136 |
38996 |
12 pouces |
32046 |
42971 |
42972 |
42973 |
Sous-ensemble de fenêtre éjectable

Taille | Matériau de fenêtre | Matériau de joint torique |
Buna-N | EPDM | Néoprène | Viton® |
4 pouces |
Verre de sécurité (épaisseur de 0,25 pouce) |
42941 |
42943 |
31942 |
42942 |
6 pouces |
Verre de sécurité (épaisseur de 0,38 pouce) |
31983 |
42946 |
42945 |
42944 |
Lexan (épaisseur de 0,38 pouce) |
38050 |
42949 |
42948 |
42947 |
8 pouces |
Lexan (épaisseur de 0,38 pouce) |
32016 |
42741 |
42695 |
42696 |
Verre de sécurité (épaisseur de 0,25 pouce) |
17980 |
42767 |
42768 |
42769 |
12 pouces |
Verre de sécurité (épaisseur de 0,25 pouce) |
30133 |
42950 |
42951 |
42952 |
Verre de sécurité (épaisseur de 0,38 pouce) |
42953 |
42954 |
30140 |
42955 |
Verre au plomb (épaisseur de 0,25 pouce) |
31269 |
42956 |
42957 |
42958 |
Lexan (épaisseur de 0,38 pouce) |
32020 |
42959 |
42960 |
42961 |
Anneau de verrouillage

Taille d'anneau | Matériaux | N° de pièce |
4 pouces |
PVC |
20971 |
6 pouces |
PVC |
31919 |
8 pouces |
PVC |
17474 |
12 pouces |
HDPE |
31186 |
15 pouces |
PVC |
34377 |
Boîtier de sécurité

Taille | Matériau de boîtier | Épaisseur | Matériau de joint torique |
Buna-N | Néoprène | Viton® |
6 pouces |
Aluminium |
0,75 in. (19 mm) |
35558 |
- |
- |
Polyéthylène |
0,88 in. (22 mm) |
38790 |
- |
- |
8 pouces |
Aluminium |
0,62 in. (16 mm) |
- |
33583 |
43357 |
Stainless Steel |
0,62 in. (16 mm) |
- |
41863 |
- |
PVC |
0,62 in. (16 mm) |
33929 |
- |
- |
12 pouces |
Aluminium |
0,62 in. (16 mm) |
34028 |
- |
- |
* Spécial * |
38121 |
- |
- |
15 pouces |
Aluminium |
0,62 in. (16 mm) |
41263 |
- |
- |
Clé
Pour l'installation d'un boîtier de sécurité (en option).

Taille | N° de pièce |
6 pouces |
36012 |
8 pouces |
33579 |
12 pouces |
41265 |
15 pouces |
41265 |
Outil d'éjection
Nécessaire pour l'installation ou le remplacement d'un composant (gant, sac, etc.) dans un sous-ensemble d'anneau de confinement.

Taille | Description | N° de pièce |
4 pouces |
Standard |
32126 |
6 pouces |
Standard |
31990 |
Court, sans poignée |
39964 |
8 pouces |
Standard |
19842 |
Purge |
30597 |
Court |
31151 |
Court, sans poignée |
29194 |
12 pouces |
Standard |
31682 |
Purge |
31456 |
15 pouces |
Standard |
34402 |
Viton® est une marque commerciale enregistrée de Dupont Dow Elastomers