SA-B112 Ø25mm/1.00" for Ø28.6mm [1.125"] Spherical Swivel Ball

Modèle: CPI-180-25-SA-B112

Catégorie : Mains de préhension


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Longueur (mm) 174,3
Matériel Aluminium
terminaison Bleu
Charge statique max (Nm) 271
Type de produit Bras pivotant
Taille tube 25 mm
Poids (kg) 0,46
Documentation
Télécharger la notice produit
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()