TSA Ø25mm/1.00" for Ø19mm [.75"] Apple Core

Modèle: CPI-95-1-TSA

Catégorie : Mains de préhension


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Embout (mm) 19,1
Embout (in) 0,750
Longueur (in) 9,660
Matériel Aluminium
terminaison Argenté
Charge statique max (ft lb) 140
Type de produit Bras pivotant, "Extend Arm"
Taille tube 1.00 po
Reglage linéaire Maxi (mm) 50,8
Reglage linéaire Maxi (in) 2,00
Poids (lb) 0,98
Documentation
Télécharger la notice produit
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()