Email_Header_2550x130px_Banner_Automate

Caractéristiques de sécurité des pinces manuelles DESTACO

DESTACO conçoit et fabrique des pinces de serrage depuis 1936, date à laquelle nous avons breveté la première pince de l’industrie. Depuis ce jour, nous avons été l’innovateur, ajoutant de nombreux styles et versions pour améliorer notre gamme de dispositifs de serrage. Les préoccupations en matière de sécurité étant de plus en plus répandues, nous avons ajouté des languettes de sécurité sur nos liaisons afin d’éliminer les points de pincement potentiels sur nos colliers de serrage à bascule verticale.

manualclampsafetylinkfeature

Dans les années 1990, nous avons encore amélioré notre gamme de produits en introduisant une douzaine de modèles différents dans notre gamme de pinces manuelles Toggle-Lock Plus. En écoutant la voix de nos clients, qui recherchaient des pinces de serrage encore plus sûres à utiliser dans leurs applications, nous avons apporté ce nouveau niveau d’innovation à l’industrie. Cette caractéristique fournit un levier de verrouillage supplémentaire qui aide à assurer le verrouillage excentré du mécanisme de serrage, et à fournir un facteur de sécurité supplémentaire pour contribuer à protéger l’employé, les machines et l’équipement, et le produit à serrer.

openandclampedpositiondiagramformanualclamps

Quand devez-vous utiliser l’option Toggle-Lock Plus ?

  • En cas de pression de serrage faible ou en absence d’une force opposée pour maintenir la pince sur le centre

  • En absence des vibrations dans l’application

  • En cas de risque d’ouverture accidentelle

  • Utilisation en hauteur

  • En cas de souhait de sécurité supplémentaire
manualclampsafetyspacefeature

La sécurité étant l’objectif numéro un de tout fabricant, nous continuons à ajouter de plus en plus de modèles de dispositifs de serrage à notre portefeuille pour répondre aux exigences du marché. Nous disposons désormais de 147 modèles différents de Toggle-Lock Plus en version acier au carbone et acier inoxydable de nos modèles les plus populaires. Ils sont disponibles dans nos modèles de pinces de maintien verticales, de pinces de maintien horizontales, de pince de fixation pour charges lourdes, de pinces à verrou à action de traction et de pinces à action linéaire (également appelées pinces « en poussée/par traction » ou « type plongeur »)

L’utilisation de notre Toggle-Lock Plus est un moyen abordable d’améliorer les processus de fabrication et de renforcer les protocoles de sécurité.

Parcourez notre gamme de pinces manuelles ci-dessous ou contactez nos experts dès aujourd’hui pour nous faire part de vos objectifs d’application !

Comment choisir le dispositif de serrage manuel idéal ?

Outre le type de fixation , il est important de prendre en compte les capacités de maintien requises, la taille des conditions à l’intérieur et autour de la fixation, et l’action requise de votre pince pour effectuer la tâche requise.

straight_line_action_clamps
brides d’action en ligne droite
  • Le mouvement vers l’avant de la poignée pousse le piston en position avant
  • Il peut s’agir d’un serrage en poussée/par traction, verrouillage en deux positions
  • Capacité de maintien 100 -16 000 livres.
207-UR

Serrages manuels verticaux

  • La poignée est verticale en position serrée
  • Capacité de maintien 100 -5 000 livres.
  • Angle d’ouverture entre 65° et 215°
424

Pinces de serrage manuel pour ERRAGE

  • Un serrage et une fixation flexibles
  • Également équipés d’un levier de desserrage rapide
  • Capacité de maintien 100 - 2 000 livres.
225-U
Serrages manuels horizontaux
  • Profil très bas
  • La poignée est horizontale en position serrée
  • Capacité de maintien 60 -1 000 livres.
  • Angle d’ouverture entre 90° et 105°
pull-action_latch_clamps

Brides de verrouillage par traction

  • Utilisation pratique d’une seule main grâce au levier de commande de pouce breveté
  • Modèles compacts
  • Capacité de maintien 200 -7 500 lbs.
Back to Top