RSD - Servomoteur Rotatif

L'indexation plus intelligente

Le Camco RSD de DESTACO est un entraînement activé par came à jeu nul, compatible avec les servomoteurs usuels de l'industrie pour un contrôle précis et une bonne flexibilité.

Applications

Applications

Le RSD peut être utilisé pour des applications rotatives ou linéaires.

L'application a...Cela nécessite...Utilisation du RSD pour...
  • Mouvement ou déplacement inégal
  • Changement de direction
  • Différents produits sur la même machine
Flexibilité et logique
  • Aucun jeu
  • Trou traversant
  • Grande surface de montage
  • Positionnement très rapide
Précharge / jeu nul
  • Positionnement positif à hautes vitesses ou avec changement rapide de vitesse
  • Système préchargé à jeu nul pour une grande précision, un déplacement sans à-coups et des mouvements à haute vitesse
  • Flexibilité de mouvement d'indexage - Distance, temps et direction d'indexage variables
  • Options de sortie pour monter sur votre équipement
    • Grande bride avec trou traversant
    • Arbre de 32 mm de diamètre
    • Disque réducteur externe pour arbre de 30 ou 40 mm
    • Disque réducteur interne pour arbre de 30 mm
  • Grande variété de rapports dans une seule étape : 4:1 à 18:1
  • Grande capacité de moment de renversement en raison du grand roulement de sortie
  • Montage universel
  • Opération sans maintenance
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()