84A2YV70000000

Modèle: 84A2YV70000000

Catégorie : Sheet Metal Grippers


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Force de serrage (N) 580
Force de serrage (lbsf) 130
Alesage cylindre (mm) 25
Taille alimentation G1/8
Temps d'ouverture/fermeture (ms) 0
Type de produit Pince en tôle
Angle d'ouverture - mors supérieure (deg) 45
Poids (kg) 0,60
Poids (lb) 1,32
Documentation
Télécharger la notice produit
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()