Supports ventouse à ressort

supports en coupelle à ressort de DESTACO, également appelés compensateurs de niveau, sont disponibles en course étendue ou standard. Les deux versions proposent de nombreuses options de montage avec plusieurs longueurs de course de ressort. Les supports en coupelle à ressort chargé sont conçus pour être utilisés avec les générateurs de vide usuels et un montage au n'importe quelle ventouse du marché pour offrir une solution complète de système de vide.

Applications

  • Longueurs de course standard de 19 mm à 75 mm.
  • Longueurs de course prolongées de 50 mm à 200 mm.
  • Montage normalisé.
  • Facile et rapide à ajouter ou remplacer.
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()