LCM- Montage avec ressorts

Modèle: CPI-SCMS-40M-100M-A

Catégorie : Broche de pression avec ressorts


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Type de produit Montage tube (simple, relevé)
Déplacement 100 mm
Port aspiration 3/8 G
Filetage montage 3/8 G
Taille tube 40 mm
Poids (kg) 0,90
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()