Pinces de serrage

Également connues pour être des pinces portables, les mâchoires des pinces de serrage DESTACO sont automatiquement verrouillées lorsqu'elles sont fermées, lorsqu'une ou les deux poignées sont pressées contre la position centrale. Les mâchoires de la plupart des modèles sont estampées en acier et la plupart sont fournies avec une ou deux broches ajustables. La plupart des pinces de serrage hautes performances présentent le relâchement à détente DESTACO pour une ouverture aisée à une main. Tous les modèles forgés sont en alliages traités à chaud et usinés pour réduire les tolérances. Les pinces de serrage permettent un serrage rapide et flexible.

Secteurs

Applications

  • Les pinces se verrouillent automatiquement en se fermant
  • Présente le relâchement par déclencheur DESTACO pour une ouverture aisée à une main
  • La plupart des modèles présentent des mâchoires estampées en acier
  • Les modèles forgés sont en alliages traités à chaud et usinés pour réduire les tolérances
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()