Bridages pneumatiques petite capacité

light duty pneumatic toggle clampsLes sauterelles pneumatiques DESTACO utilisent le même design et le même fonctionnement que les sauterelles à serrage manuel ou à action linéaire, mais elles sont activées par une action pneumatique. Elles conservent le verrouillage à bascule pour maintenir un verrouillage mécanique, même en cas de perte totale de pression d'air. Les capacités de maintien sont fonction de la combinaison de la pression, de la pince et du cylindre. Les unités sont totalement confinées et ont seulement besoin d'un raccordement à une source de pression. La plupart des modèles sont équipés d'un anneau de piston magnétique pour la détection de la position finale à l'aide de commutateurs en option. Les modèles de sauterelles pneumatiques comprennent : sauterelle de maintien, sauterelle à action linéaire, pince à rétractionet accessoires de serrage

Secteurs

Applications

  • Sécurité par verrouillage à bascule pour maintenir un verrouillage mécanique, même en cas de perte totale de pression d'air
  • Force de serrage constante
  • Opération à distance
  • Temps de réponse court
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()