827 - Serrage pneumatique

Modèle: 827-SE

Catégorie : Serrage pneumatique pour ambiance aggressive


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

La version pneumatique des modèles de pinces 817-U et 817-S présente des surfaces de montage doubles pour un maximum de flexibilité. Contrôle intégré du débit pour un fonctionnement parfait, anneau de piston magnétique pour la détection des positions. S’adapte aux capteurs en T (8EA-109-1) ou ronds (810169).

Configuration
Lever Position
Effort de maintien maximum (N) 3.110
Effort de maintien (lbsf) 700
Longueur Etrier (mm) 80,7
Longueur Etrier (in) 3,180
Hauteur sous étrier (mm) 99,2
Hauteur sous étrier (in) 3,910
Alesage cylindre (mm) 40
Alesage cylindre (in) 1.57
Taille alimentation G-1/8
Applicarion -Soudage Correct/Moyen
Application -Assemblage Excellent/Haut
Cycle de travail Correct/Moyen
Température de fonctionnement -10° à 90°C (-14° à 194° F)
Type de produit Serrage pneumatique
Force exercée (N) 2200
Force exercée (lbf) 49
Consommation air (dm³) 0,83
Consommation air (in³) 0,029
Remplacement joints 810450-40-1-0
Poids (kg) 2,14
Documentation
Télécharger la notice produit
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()