858 - Serrage pneumatique

Modèle: 858-E

Catégorie : Serrage pneumatique pour ambiance aggressive


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Équivalent pneumatique du modèle 558.

Configuration
Clamp Position
Effort de maintien maximum (N) 17.800
Effort de maintien (lbsf) 4.000
Longueur Etrier (mm) 122,2
Longueur Etrier (in) 4,810
Hauteur sous étrier (mm) 97,8
Hauteur sous étrier (in) 3,850
Alesage cylindre (mm) 63
Alesage cylindre (in) 2.48
Taille alimentation G-1/4
Style d'étrier Bras renforcé
Applicarion -Soudage Excellent/Haut
Application -Assemblage Excellent/Haut
Cycle de travail Excellent/Haut
Température de fonctionnement -10° à 90°C (-14° à 194° F)
Force exercée (N) 6857
Force exercée (lbf) 1530
Consommation air (dm³) 3,08
Consommation air (in³) 0,109
Remplacement joints 850450-63-1-00
Poids (kg) 7,31
Documentation
Télécharger la notice produit
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()