Système de transfert de liquide stérile (SLTP)

Le port de transfert de liquide stérile (Sterile Liquid Transfer Port ; SLTP) CRL de DESTACO (brevet en instance) permet le transfert efficace de liquide aseptisé pour la fabrication pharmaceutique. Le SLTP a été conçu pour utiliser de la vapeur usuelle à lieu des processus permettant un transfert efficace de liquides de dispositifs de produit stérile à une salle blanche ou un espace confiné.

Composants de système principal

Bride bêta SLTP avec connexion vapeur

SLTP plaque de raccordement vapeur

Bride alpha modifiée SLTP

SLTP Beta Flange with Steam Connections SLTP Steam-in-Place Docking Plate SLTP Modified Alpha Flange
  • Bride bêta STLP disponible avec connexions produit simples ou doubles et connexion simple pour la purge de condensat.
  • Surfaces internes de tube de connexion produit polies à 15 micro-pouces et biseautées pour un drainage maximum.
  • Bride bêta SLTP facile à attacher et à retirer de la plaque de connexion vapeur sans outils ni accessoires spéciaux.
  • Brides alpha et bêta SLTP réalisées en acier inoxydable 316L.
  • Porte de port alpha en polypropylène étendue pour accueillir les tubes de connexion produit.
  • Raccordements Tri-clover utilisés sur les tubes de produit pour une connexion/déconnexion rapide des tuyaux.
  • Bride alpha équipée de verrous mécaniques pour éviter toute mauvaise opération de port.
  • SLTP disponible en taille 190 mm

Applications

Réservoir et SLTP vapeur en place

Réservoir de produit rempli et prêt au transfert

 

 

SLTP raccordé permettant le transfert du liquide aseptique

Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()