Système de transfert stérilisé (STP)

Sterilizable Transfer PortLe port de transfert stérilisé (Sterilizable Transfer Port ; STP) CRL de DESTACO est un système économe à porte double manuelle constitué d'un sous-ensemble de bride alpha équipé de la technologie brevetée de chaleur sèche et d'un sous-ensemble de raccordement de boîtier bêta. Ce système permet le transfert de matériaux (bouchons, flacons, cellules, etc.) dans un espace confiné stérile ou un système à barrière aseptique nécessitant un niveau d'assurance élevé. Des tests indépendants ont révélé la possibilité d'une réduction microbienne 6-log au niveau des surfaces de joint du STP.

Contrairement aux techniques de stérilisation aux UV, notre stérilisation à chaleur sèche élimine les problème souvent associés aux joints contaminés résultant de nettoyages aseptiques irréguliers ou de zones d'ombre ou d'empilement.

Lorsque des temps de cycles stériles rapides et une opération fiable sont nécessaires, tournez-vous vers le port de transfert utilisé dans les systèmes approuvés par la FDA et les producteurs pharmaceutiques d'Amérique du Nord : le CRL STP de DESTACO.

Caractéristiques du système

  • Chauffage électrique installé sur la bride de port alpha à l'intersection des joints (zone haute température)
  • La zone critique est chauffée à 190 °C et maintenue à cette température pendant une durée prédéterminée après le raccordement alpha et bêta
  • La réduction microbienne 6-log est réalisée en moins de trois minutes
  • En fonction de l'application, le cycle typique de raccordement pour vidange est de cinq minutes

Caractéristiques de la conception (diamètre de 190 mm)

  • Bride alpha en acier inoxydable 16L avec porte en polypropylène ou acier inoxydable
  • Joints d'étanchéité en silicone
  • Bride bêta en polymère de grade médical moulée avec container en polypropylène
  • Collier de protection en polypropylène ou acier inoxydable pour couvrir l'anneau concerné

Équipement en option

  • Fonctions de porte de port automatisées
  • Collier de protection automatisé
  • Bride bêta en polymère de grade médical moulée avec divers matériaux de sac
  • Système de chargement automatisé pour raccordement alpha/bêta.
  • Chauffage électrique installé sur la bride de port alpha à l'intersection des joints (zone haute température).
    • La zone critique est chauffée à 190\\u00b0 C et maintenue pendant une durée prédéterminée après raccordement alpha et bêta ; réduction microbienne 6-log réalisée en moins de trois minutes.
    • En fonction de l'application, le cycle typique de raccordement pour vidange est de cinq minutes
  • Bride alpha en acier inoxydable 16L avec porte en polypropylène ou acier inoxydable
  • Joints d'étanchéité en silicone
  • Bride bêta en polymère de grade médical moulée avec container en polypropylène
  • Collier de protection en polypropylène ou acier inoxydable pour couvrir l'anneau concerné
  • Option de fonctions de porte de port automatisées
  • Option de collier de protection automatisé
  • Bride bêta en polymère de grade médical moulée avec diverses options de matériau de sac
  • Système de chargement automatisé pour option de raccordement alpha/bêta
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()