Bridage à action linéaire

Les systèmes de serrage à action linéaire DESTACO présentent de nombreux modèles pour répondre à de nombreuses exigences de charges (100-16,000lbf. [445 N-71,2 kN]). La poignée à pousser/tirer est facile à utiliser et déplace le piston de la pince vers l'intérieur ou l'extérieur sur son axe. Presque toutes ces pinces peuvent être verrouillées sur deux positions pour permettre leur utilisation comme pinces en poussée ou en traction. Plusieurs options de montage de base sont disponibles. Certains modèles ont des corps filetés pour un montage en trou traversant. De nombreux modèles sont également équipés du DESTACO® Toggle Lock Plus®,un dispositif de sécurité innovant ajoutant un verrou secondaire à la pince pour garantir que le verrouillage central est maintenu et protégé contre toute ouverture involontaire. DESTACO propose une vaste gamme de systèmes de serrage à action linéaire en versions standard, précision, acier inoxydable, corps fileté et hautes performances.

Secteurs

Applications

  • La poignée à tirer/pousser facile d'utilisation permet au piston d'entrer et de sortir selon son axe.
  • Peut être verrouillée sur deux positions pour permettre leur utilisation comme pinces en poussée ou en traction.
  • Équipé du DESTACO Toggle Lock Plus®, un dispositif de sécurité innovant ajoutant un verrou secondaire à la pince pour garantir que le verrouillage central est maintenu et protégé contre toute ouverture involontaire.
  • Certains modèles se verrouillent en position ouverte
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()