Pince de puissance de compensation de tolérance - TCC-2

Une plus grande flexibilité

La nouvelle série TCC de Destaco ajoute une plus grande flexibilité en offrant une compensation de tolérance, permettant à la pince de s'auto-ajuster à trois degrés du bras de serrage sans avoir besoin d'utiliser de cales.

La série TCC est parfaitement adaptée à de nombreuses applications, notamment le soudage, le positionnement et le placement automatisés de pièces. La série TCC est disponible en quatre tailles : 40, 50, 63

 

 

 

Compensation de tolérance pour des épaisseurs de tôle variables dans les trois degrés de mouvement du bras

 

 

 

Une plus grande flexibilité

Secteurs

Applications

  • Ouverture du bras réglable à l'infini
    Réglable de 0 - 135\\u00b0
    Ajustement aisé dans le champ
    Les capteurs n'ont jamais besoin d'ajustement, même lorsque l'angle d'ouverture est modifié
  • Conforme aux normes de montage NAAMS et européennes
  • Corps en aluminium protégé
  • Roulements à aiguilles étanches
  • Capteur entièrement protégé et étanche
  • Montage avant, arrière et latéral
  • Levier manuel ajustable pour une meilleure ergonomie
  • Tailles disponibles de dispositifs de serrage : 40 mm, 50 mm, 63 mm
  • Déverrouillage manuel en cas de coupure de pression
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()