Visiter les games produits:
Série DLT-BVue de l'unité
Dimensions / Applications
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)0.563
- B-Taille du corps (in)2
- Charge (lb)3
- Course (in)1.181
- Déplacement vertical Max (in-lbs)5
- Diamètre de l'arbre (in)0.236
- force de poussée (lbf)20
- Pression d'air maximale (PSI)100
- Fourni?Non
- Imperial or Metric ProductVersion métrique
Informations sur le produit
- AccessoiresDLT-0623|VLVF-007|CABL-013|SHOK-030|OISA-005|OISA-004|SLKT-108|SLKT-108V|OISP-014|OISN-014|OSMK-076|OSAK-069|VLVF-008|CABL-010
- Direct ConnectOui
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Product TypeBlock Thruster Linear Slide
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)