Produkte
Märkte
Anwendungen
Dienstleistungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
Virtueller technischer Support
Deutsch
Suchen...
Brauchen Sie Hilfe?
Finden Sie einen Händler
Anmelden
Kostenschätzung ansehen
INTERN ANGETRIEBENE BLOCKSCHIEBER FÜR KURZE HÜBE - ROBOHAND SERIE DLT-B
DESTACO - Werkstückspanntechnik und Automatisierungswerkzeuglösungen
Linearpositionierer
Lineareinheiten
Lineareinheiten mit Führungsstangen
Serie DLT-B
DLT-08-B-C-1.75 - DLT Serie - Linearantrieb
DLT-08-B-C-1.75 - DLT Serie - Linearantrieb
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Serie DLT-B
Angebot anfordern
Mit Zubehör konfigurieren
Technische Daten
CAD / Konfigurieren
Zubehör
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Produkt Anwendung
POSITIONING
Technische Daten
Hub (in)
1.732
Max. Luftdruck (PSI)
100
Schubkraft (lbf)
20
Beigestellt
Nein
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
Robohand
Produkttypen
Linearantrieb
Zubehör
DLT-0623|VLVF-007|CABL-013|SHOK-030|OISA-005|OISA-004|SLKT-108|SLKT-108V|OISP-014|OISN-014|ODLT-016|OSAK-068|OSMK-077|OSAK-070|VLVF-008|CABL-010
CAD / Konfigurieren
Zubehör
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
Serie DLT-E/L
DLT-10-E-C-1-S - DLT Serie - Linearantrieb
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
Pneumatik-Kraftspanner Zubehör
8KB-103-1 - Anschweißbarer Handhebel
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden