Positionnement linéaire
Unité de Guidage
Unité de Guidage
Série DLT-B
DLT-10-B-C-1.5 - Thruster,Block
DLT-10-B-C-1.5 - Thruster,Block
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série DLT-B
Demande d'offre
Configurer avec accessoires
Détails techniques
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Application du produit
POSITIONING
Détails techniques
Course (in)
1.969
force de poussée (lbf)
35
Pression d'air maximale (PSI)
100
Fourni?
Non
Informations sur le produit
Accessoires
VLVF-007|CABL-013|SHOK-028|DLT-1023|OTAL-038|OTAL-044|OTAL-037|OTAL-043|OISA-005|OISA-004|SLKT-100|SLKT-100V|OSAK-055|VLVF-008|CABL-010
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Product Type
Block Thruster Linear Slide
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer