Destaco Logo

DLT-12M-B - DLT-B - Bloc de translation DirectConnect à vérin intégré

Visiter les games produits:

Série DLT-B

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)1
  • B-Taille du corps (in)4
  • Charge (lb)29.9
  • Course (in)1.969
  • Déplacement vertical Max (in-lbs)50
  • Diamètre de l'arbre (in)0.472
  • force de poussée (lbf)62
  • Pression d'air maximale (PSI)100
  • Fourni?Non
  • Imperial or Metric ProductVersion métrique

Informations sur le produit

  • AccessoiresVLVF-007|OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|DLT-1023|OTAL-038|OTAL-044|OTAL-037|OTAL-043|SHOK-010|OISA-005|OISA-004|OSAK-057|OSAK-066|SLKT-102V|VLVF-008|CABL-010
  • Direct ConnectOui
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Product TypeBlock Thruster Linear Slide

Related Products [FR]