Positionnement linéaire
Unité de Guidage
Unité de Guidage
Série DLT-E/L
DLT-10-L-B-3 - Thruster,Long Body
DLT-10-L-B-3 - Thruster,Long Body
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série DLT-E/L
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
Application du produit
POSITIONING
Détails techniques
Course (in)
3.937
force de poussée (lbf)
35
Pression d'air maximale (PSI)
100
Fourni?
Non
Informations sur le produit
Accessoires
VLVF-007|OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|SHOK-028|DLT-1023|OTAL-038|OTAL-044|OISA-005|OISA-004|SLKT-100|SLKT-100V|OSAK-055|OTAL-045|OTAL-039|OSAK-065|OSAK-056|VLVF-008|CABL-010
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Product Type
Block Thruster Linear Slide