Positionnement linéaire
Unité de Guidage
Unité de Guidage
Série DLT-E/L
DLT-12-E-C-1 - Thruster, Short Body
DLT-12-E-C-1 - Thruster, Short Body
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série DLT-E/L
Demande d'offre
Configurer avec accessoires
Détails techniques
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Poids (lb)
3.42
Application du produit
POSITIONING
Détails techniques
Course (in)
1.969
force de poussée (lbf)
62
Pression d'air maximale (PSI)
100
Fourni?
Non
Informations sur le produit
Accessoires
VLVF-007|OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|DLT-1023|OTAL-038|OTAL-044|SHOK-010|OISA-005|OISA-004|OSAK-058|SLKT-102|OTAL-045|OTAL-039|OSAK-057|OSAK-066|SLKT-102V|VLVF-008|CABL-010
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Product Type
Block Thruster Linear Slide
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer